OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX

132H5029

OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Standard udførelse max 2.3 KW (V210)
14,13 : 1 "Ø 1 1/2"""Rustfrit stål
CSA og UL godkendt Lodret, motor opUden bremse
Klemkasse

Typekode: OGDSK214K131I32L06RXTB1P3S9010H1BXXX1XXX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 26 Kilogram
Nettovægt 25 Kilogram
Volume 0.546 Hectoliter
EAN nr. 5714853340507

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group OGD VLT® OneGearDrive
Produkt variant S Standard udførelse
Geartype K Keglehjulsgear
Max omdrejningsmoment 2 400 Nm
Gear udveksling 14K13 14,13 : 1
Udgangsaksel udførelse 1 Hulaksel
Udgangsaksel dimension I3 "Ø 1 1/2"""
Udgangsaksel materiale 2 Rustfrit stål
Motor Size L06 max 2.3 KW (V210)
Reserved XX RX Uden resolverindgang
Motor Connection TB Klemkasse
Stik position 1 Top
Monteringsposition P3 Lodret, motor op
Overflade behandling S Standard
RAL Farvekode 9010 Hvid RAL 9010
Smøremiddel H1 Levmedsmiddel godkendt olie
Bremse BXXX Uden bremse
CSA / UL 1 CSA og UL godkendt
Reserveret A X Reserveret A
Reserveret B X Reserveret B
Reserveret C X Reserveret C
Typekode del 1 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Typekode del 2 S9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
STAT NO 09014
Modelkode01 OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
Modelkode02 S9010H1BXXX1XXX
Calculated Gross Weight [kg] 26
Calculated Package Weight 1
Calculated Net Weight [kg] 25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
Product Group E27 E27

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality