FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Frequency Converter
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvensomformer VLT® HVAC Basic Drive FC 101
7,5 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP20
EMC filter klasse C2
Uden bremsechopper
Uden betjeningspanel
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Frame: H4
Other options according to Model Code

Typekode: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.336 Kilogram
Nettovægt 8 Kilogram
Volume 24.319 Liter
EAN nr. 5710107089734

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 101 VLT® HVAC Basic Drive FC 101
Nominel effekt P7K5 7,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H4 EMC filter klasse C2
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
LCP X Uden betjeningspanel
Coating af PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO CX Ingen MCO option
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option XX Standardstyring
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse H4 H4
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H4T2
STAT NO 60266
Product Hierarchy 87D4560160266
Produktvisning (standard) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Material Net Weight 8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality