Tryktransmitter, DST P650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

090G7057

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P650-3416-C1GB041

Produktdetaljer

Bruttovægt 66 Gram
Nettovægt 54 Gram
Volume 0.09 Liter
EAN nr. 5702424626464

 

+ forsyning Stift 1
+ udgang Stift 2
- Fælles Stift 3
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
Bristetryk [bar] 2500 bar
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
Godkendelse CE
Højt clip-niveau 94
Identisk produkt 090G6057
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702424626464
Kapsling (IP) IP67
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] -40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] -40 °F
Lavt clip-niveau 6
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Oprindelsesland FREMSTILLET I TYSKLAND
Overtryk, maks. [bar] 750 bar
Pakkeformat Industripakke
Pin surface material Au
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] 90 %
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] 10 %
REACH-kandidatlistens stoffer No
Responstid, maks. [ms] 2 ms
RoHS-overensstemmelse Yes - RoHS ok
Specif. nøgle DST P650-3416-C1GB041
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.] 250 bar
Trykområde [bar] [Min.] 0 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 3625 psi
Trykområde [psi] [Min.] 0 psi
Tryktilslutn. std. DIN 3852-E
Tryktilslutn. str. 1/4-A
Tryktilslutn. type G
Tryktilslutning HEX [mm] 22 mm
Type DST P650
Udgang sign. Ratio metric

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality