Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
090G6058 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, DST P650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 580 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, DST P650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 580 psi
090G6058
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Specif. nøgle: DST P650-2816-C1GB041