AMB 162, Forsyningsspænding [V] AC: 230, 60 s/mm

082H0222

AMB 162 5Nm 3p 60s 230V

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.625 Kilogram
Nettovægt 0.544 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN nr. 5710104077765

 

Aktuatorhastighed [s/°] 60 s/°
Aktuatortype Elektrisk
Applikation temperaturregulering i centralvarme
Beskyttelsesklasse II
Description AMB 162 5Nm 3p 60s 230V
Drejevinkel [°] 90 °
Driftsmoment [Nm] 5 N-m
Energiforbrug [W] 3 W
Fjeder nedadgående (retur) Nej
Fjeder opadgående Nej
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighedstype Standard
Indeholder batterier No
Kapsling IP42
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Manuel betjening Ja
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Gear actuators
REACH-kandidatlistens stoffer No
Sikkerhedsfunktion Nej
Spindelhastighed [s/mm] 60 s/mm
Styresignaltype 3-punkt
Type AMB 162

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality