Programmérbar regulator, 20 relæer, MCX20B2

080G0331

Venligst kontakt kundeservice

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230, Komm. type: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.821 Kilogram
Nettovægt 0.69 Kilogram
Volume 4.501 Liter
EAN nr. 5715162496299

 

Analog outputs (AO) 6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 16 stk.
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Buzzer No
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 22 stk.
Digitale outputs (DO) 20 stk.
Displaytype LCD
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 15 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Identisk produkt 080G0330
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type 2xRS485 MODBUS
CANBUS
ETHER
USB
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 20 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Cadmium (CAS no.7440-43-9)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Real tids ur Ja
SCIP-dossier nr. 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP-dossier produktnavn MCX20B2
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tilslutningskit 080G0404
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MCX20B2
Typebetegnelse MCX20B2
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality