Programmérbar regulator, 15 relæer, MCX15B2

080G0328

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230, Komm. type: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 8

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.039 Kilogram
Nettovægt 0.655 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN nr. 5715162508510

 

Analog outputs (AO) 6 stk.
Analoge indgange (AI) [pc] 10 stk.
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Buzzer No
CE-mærket Yes
Digitale inputs (DI) 22 stk.
Digitale outputs (DO) 15 stk.
Displaytype SI
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 15 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Kapsling (IP) IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Komm. type 1RS485 MODUBUS
CANBUS
ETHER
USB
Montering DIN-skinne
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Programmérbar regulator, 15 relæer
Produkttilbehør Electron. control accessories
Real tids ur Ja
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MCX15B2
Typebetegnelse MCX15B2
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality