MMITXS

080G0302

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Komm. type: RS485; ETHER; MODBUS, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.588 Kilogram
Nettovægt 0.588 Kilogram
Volume 1.076 Liter
EAN nr. 5702428477635

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
CE-mærket Yes
Displaytype LCD
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 3.7 W
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Godkendelse CE
Kapsling (IP) IP54
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type ETHER
MODBUS
RS485
Montering Panelmontering
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Touch screen
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Ja
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MMITXS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality