Kontrolpanel, MMILDS

080G0233

Funktion: Programmérbar regulator, Forsyningsspænding [V] AC: 12, Komm. type: CANBUS, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 25

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.052 Kilogram
Nettovægt 0.04 Kilogram
Volume 0.276 Liter
EAN nr. 5702423288632

 

Analoge indgange (AI) [pc] 2 stk.
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
Buzzer No
CE-mærket Yes
Displaytype LED
Division 25
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiforbrug [W] 1.5 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] AC 12 V
Forsyningsspænding [V] DC 12 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmérbar regulator
Identisk produkt 080G0232
Kapsling (IP) IP65
Komm. type CANBUS
Montering Panelmontering
Nema rating (~) 3R
Omfattet af WEEE Yes
Pakkeformat Industripakke
PFAS content [Yes/No] No
Produktgruppe Programmable controllers
Produktnavn Kontrolpanel
Produkttilbehør Electron. control accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Real tids ur Nej
Supply voltage [V] DC 12 V
Tilslutningskit inkl. Nej
Type MMILDS
Typebetegnelse MMILDS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality