Termostatisk ekspansionsventil, TR 6, R22/R407C

067L5856

Temperaturområde [°C]: -10 - 15, Dysestørrelse: 4, Dysekapacitet [kW]: 15.8, Dysekapacitet [TR]: 4.5

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.53 Kilogram
Nettovægt 0.53 Kilogram
Volume 1.721 Liter
EAN nr. 5702428119849

 

Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
Dele inkl. 1 Aeroquip hun 5/8 tommer tilslutn.
1 Chatleff hun 3/4" i tilsl.
1 flare 3/8" tilslutning
Følerbånd
Installationsvejledning
Isoleringstape
Driftsklar Nej
Dysekapacitet [kW] 15.8 kW
Dysekapacitet [TR] 4.5 TR
Dysestørrelse 4
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [bar] 6.21 bar
Fabriksindstilling [psig] 104.8 psig
Godkendelse c UL us
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapilarrørslængde [in] 31.5 in
Kapillarrørslængde [mm] 800 mm
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontraventil Yes
Kølemidler R22/R407C
Læng. på udlign.kapillarrør [in] 24.3 in
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. elementtemperatur [°C] 100 °C
Maks. elementtemperatur [°F] 212 °F
MOP-punkt [psig] MAH
Pakkeformat Multipak
Portdesign Balanceret port
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Termostatisk ekspansionsventil
Produkttilbehør TXV tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulérbar Yes
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP-dossier produktnavn TR6 adjustable
Statisk overhedning (SS) [°C] 4.03 °C
Statisk overhedning (SS) [°F] 39.25 °F
Temperaturområde [°C] [Maks.] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 60 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 15 °F
Tilgangsforskruningsvariant 067U0087
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type TR 6
Udgangsforskruningsvariant 067U0087
Udligning tilslutningstype KAP. TUBE, FLARE
Udligningsstørrelse [in] 1/4 in
UL godkendelse filnavn SA7200
UL-godkendte kølemidler R22
R407C
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Adjustable

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality