Skærme DN65 PN16-25 Normal+pakning

065B7816

Skærme DN65 PN16-25 Normal+pakning

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.094 Kilogram
Nettovægt 0.079 Kilogram
Volume 0.963 Liter
EAN nr. 5702421555842

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50%
Antal masker [n/cm²] 64
Description Skærme DN65 PN16-25 Normal+pakning
Husets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4301
Indeholder batterier No
Maskestørrelse [mm] 0.87 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Accessories - Auxiliary Products
Produktlabel Yes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Type FV Screens - Normal

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality