VFGS 2, PN 25, DN 40, 20 m³/h, Flange

065B2447

VFGS2 PN25 40/20 2-vejs flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 15.917 Kilogram
Nettovægt 14.86 Kilogram
Volume 20.748 Liter
EAN nr. 5702421803646

 

Alternativt medium Cirkulationsvand
Antal porte 2
Applikation Damp
Description VFGS2 PN25 40/20 2-vejs flange frem/ret
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Lineær optimeret
Funktion Trykaflastning
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 20 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 350 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier Damp
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Type VFGS 2
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.03
Vandring [mm] 8 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 40
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality