VGF, PN 25, DN 50, 25 m³/h, Flange

065B0785

VGF PN25 50/25 2-vejs flange frem

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.581 Kilogram
Nettovægt 11.555 Kilogram
Volume 14.823 Liter
EAN nr. 5702421543672

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description VGF PN25 50/25 2-vejs flange frem
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-karakteristik Ca. lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.6
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 25 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Standardtilslutning EN 1092-2
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse 50
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykaflastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VGF
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.05
Vandring [mm] 10 mm
Ventilhusets materiale Duktilt støbejern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkeglemateriale DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstørrelse DN 50
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality