Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7019

DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1

Produktdetaljer

Bruttovægt 295 Kilogram
Nettovægt 1 Kilogram

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 10 °C
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Capacity [kW] 650 kW
Category name Indirect heating and DHW substations
Cirkulation, rørstørrelse DN25
Cirkulation, tilslutningstype indvendigt gevind
Connection direction primary and secondary Up
Description DSP2 FIX SE DN65 STD VER.1
DHW circulation pump brand Grundfos
DHW circulation pump type ALPHA 2L 25-60N
Fjernvarme, rørstørrelse DN40
Fjernvarme, tilslutningstype welded
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 230 V
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Indeholder batterier No
Kabinetmulighed Nej
Konstruktion Standing
Navn på producent Danfoss
Pakke, bredde [mm] 2000 mm
Pakke, dybde [mm] 800 mm
Pakke, højde [mm] 2050 mm
PED-kategori I
Pressure primary [bar] [Max] 15 bar
Pressure secondary [bar] [Max] 10 bar
Produktgruppe Substations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type DSP2 FIX
UL-klassificeret Out of scope
Varmepumpemærke Grundfos
Varmepumpetype Magna 3 40-150 F
Varmeregulatornavn ECL 310
Varmerørstørrelse DN65
Varmetilslutningstype welded
Varmeveklser-type XB52
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper
Varmtvand, regulatornavn ECL 310
Varmtvand, rørstørrelse DN32
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 1 1/4"
Varmtvand, tilslutningstype indvendigt gevind
Varmtvand, vekslertype XB12
Varmtvandscirkulation Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality