Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7018

DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1

Produktdetaljer

Bruttovægt 240 Kilogram
Nettovægt 1 Kilogram

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 10 °C
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Capacity [kW] 470 kW
Category name Indirect heating and DHW substations
Cirkulation, rørstørrelse DN25
Cirkulation, tilslutningstype indvendigt gevind
Connection direction primary and secondary Up
Description DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
DHW circulation pump brand Grundfos
DHW circulation pump type ALPHA 2L 25-60N
Fjernvarme, rørstørrelse DN32
Fjernvarme, tilslutningstype welded
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 230 V
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Indeholder batterier No
Kabinetmulighed Nej
Konstruktion Standing
Navn på producent Danfoss
Pakke, bredde [mm] 1500 mm
Pakke, dybde [mm] 800 mm
Pakke, højde [mm] 1900 mm
PED-kategori I
Pressure primary [bar] [Max] 15 bar
Pressure secondary [bar] [Max] 10 bar
Produktgruppe Substations
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Type DSP2 FIX
UL-klassificeret Out of scope
Varmepumpemærke Grundfos
Varmepumpetype Magna 3 40-120 F
Varmeregulatornavn ECL 310
Varmerørstørrelse DN50
Varmetilslutningstype Thread
Varmeveklser-type XB52
varmeveksler, lodningsmateriale Brazed copper
Varmtvand, regulatornavn ECL 310
Varmtvand, rørstørrelse DN25
Varmtvand, tilslutningsstørrelse 1"
Varmtvand, tilslutningstype indvendigt gevind
Varmtvand, vekslertype XB12
Varmtvandscirkulation Ja

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality