Vis mere
BI

Viser 10 produkt (er)

018Z8585

Spole til magnetventil, BI240C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8586

Spole til magnetventil, BI230C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8587

Spole til magnetventil, BI110C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8588

Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8591

Spole til magnetventil, BI240C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8592

Spole til magnetventil, BI230C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8593

Spole til magnetventil, BI110C, Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

018Z8595

Spole til magnetventil, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP67

Vis: