Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
Viser 157 produkt (er)
Spole til magnetventil, BJ024CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 1.8 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BQ240CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BQ024CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BQ120BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 120, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110 - 120, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BQ220BS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BF230AS, Kabel, 8 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP67