Viser 6 produkt (er)

042N0800

Spole til magnetventil, AB230C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

042N0801

Spole til magnetventil, AB240C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

042N0802

Spole til magnetventil, AB024C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

042N0803

Spole til magnetventil, AB024D, DIN-stikplade, Multipak

Spole til magnetventil, Type: AB024D, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko, Aktuatorstørrelse: 9 mm

042N0804

Spole til magnetventil, AB110C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Vis: