The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications. The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL2, IEC 61508:2010, respectively. Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
Viser 8 produkt (er)
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: P92S-0250-BAR-R-11-01-09