Vis mere
AKS 32 / AKS 33

Viser 70 produkt (er)

060G1711

Tryktransmitter, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

Tryktransmitter, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G1890

Tryktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: AKS 32-6634-B1AC02-0

060G1967

Tryktransmitter, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Elektrisk tilslutning: Kabel, Tryktilslutn. type: NPT, Tryktilslutn. str.: 1/4-18, Specif. nøgle: AKS 33-DG31-B1EC04-0

Vis: