Insertion temperature sensors

Viser 239 produkt (er)

084N2016

Temperatursensor, AKS 21 W, Svejse, 22

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2026

Temperatursensor, AKS 21 W, R, 1/2

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2027

Temperatursensor, AKS 21 W, R, 1/2

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2031

Temperatursensor, AKS 21 W, NPT

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2032

Temperatursensor, AKS 21 W, NPT

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2035

Temperatursensor, AKS 21 D, Flange

Måleområde [°C]: -40 - 80, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: STAINLEES STEEL, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084N2060

Temperatursensor, AKS 25 W4

Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z0157

Temperatursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z2012

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2013

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

Vis: