Vis mere
CAS

Viser 7 produkt (er)

060-315066

Pressostat, CAS133

Reg. område: 0 - 3.5, Differens [bar]: 0.1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 10

060-315166

Pressostat, CAS136

Reg. område: 0 - 10, Differens [bar]: 0.2, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 22

060-315266

Pressostat, CAS137

Reg. område: 6 - 18, Differens [bar]: 0.3, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 27

060-315366

Pressostat, CAS139

Reg. område: 10 - 35, Differens [bar]: 0.6, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 53

060-316066

Pressostat, CAS143

Reg. område: 1 - 10, Differens [bar]: 0.2 - 0.6, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120

060-316166

Pressostat, CAS145

Reg. område: 4 - 40, Differens [bar]: 0.8 - 2.4, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120

060-316266

Pressostat, CAS147

Reg. område: 6 - 60, Differens [bar]: 1 - 3, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 120

Vis: