Drejepositionsføler, DST X510, 60 °, 4 - 20 mA

098G1033

Forsyningsspænding [V] DC: 36, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DR060060HA33A00 0033X00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.082 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5715162463611

 

Anlægstype Redundant
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. DT04-6P
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning Deutsch
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Forsyningsspænding [V] DC 36 V
Godkendelse CE
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omdrejningsretning CW
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Drejepositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-dossier produktnavn GRA
Specif. nøgle DR060060HA33A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type DST X510
Udgang sign. 4 - 20 mA
Vinkel/kanal 1 [°] 60 °
Vinkel/kanal 2 [°] 60 °

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality