Viser 7 produkt (er)
APM 0.8
Flow [l/min] [Maks.]: 15.3, Flow [m³/t] [Maks.]: 0.9, Flow [gpm] [Maks.]: 4, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 5, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 3
APM 1.0
Flow [l/min] [Maks.]: 18.6, Flow [m³/t] [Maks.]: 1.1, Flow [gpm] [Maks.]: 4.9, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 6, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 4
APM 1.2
Flow [l/min] [Maks.]: 22.9, Flow [m³/t] [Maks.]: 1.3, Flow [gpm] [Maks.]: 6.1, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 7, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 5
APM 1,8
Flow [l/min] [Maks.]: 33.9, Flow [m³/t] [Maks.]: 2, Flow [gpm] [Maks.]: 9, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 11, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 8
APM 2,0
Flow [l/min] [Maks.]: 36.4, Flow [m³/t] [Maks.]: 2.1, Flow [gpm] [Maks.]: 9.6, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 12, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 9
APM 2,5
Flow [l/min] [Maks.]: 44.8, Flow [m³/t] [Maks.]: 2.6, Flow [gpm] [Maks.]: 11.8, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3450, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 15, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 11
APM 2,9
Flow [l/min] [Maks.]: 47.2, Flow [m³/t] [Maks.]: 2.8, Flow [gpm] [Maks.]: 12.5, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.]: 18, Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.]: 13