Viser 41 produkt (er)
Kombi-reguleringsventil, FHV-WR, FHV-A, 3/4, 0.8 m³/h, 6 bar
FHV-A ventil, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid
Kombi-reguleringsventil, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar
FHV-R ventil, inkl. vægindbygningsdåse og rund frontplade - hvid
Gulvvarmestyring, FH-tilslutningsbokse, 230 V, Udgangsspænding [V] AC: 230, Antal udgange: 8
CB 8 230V Danfoss 044WCB-01C-24, 230V fortrådet
Gulvvarmestyring, FH-tilslutningsbokse, 230 V, Udgangsspænding [V] AC: 24, Antal udgange: 10
WCB 10 24V Danfoss 044WCB-02C-24, 24 V fortrådet
Gulvvarmestyring, FH-rumtermostater, Rumtermostat, 24 V, Standard, Vægmonteret
FH-WT rumtermostat, standard, 24 V fortrådet
Gulvvarmestyring, FH-rumtermostater, Rumtermostat, 24 V, Institutionsmodel, Vægmonteret
FH-WP rumtermostat 24V manipulationssikret, 24 V fortrådet
Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Dugpunktsensor, 24 V, Udgangsspænding [V] AC: 230
Dugpunktsføler CF-DS, 24 V fortrådet
Rumtermostater, Basic Plus 2, Rumtermostat, 230 V, Vægmonteret
BasicPlus2 WT-T Toggle, 230V fortrådet