Svømmerekspansionsventiler

Viser 27 produkt (er)

027B2021

Svømmerventil, SV 1

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2023

Svømmerventil, SV 3

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25.7, Maks. driftstryk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 65

027B2024

Svømmerventil, SV 4

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

027B2025

Svømmerventil, SV 5

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 21.8, Maks. driftstryk [bar]: 28, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

148G3092

Svømmerventil, HFI 040

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

148G3093

Svømmerventil, HFI 050

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

148G3094

Svømmerventil, HFI 060

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 100, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

148G3095

Svømmerventil, HFI 050

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

148G3096

Svømmerventil, HFI 060

Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 150, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50, Afgangstilslutning: Svejsning, Maks. driftstryk [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 l - 4.6 l, Nettovolumen [l]: 6.4

Vis: