Afspærringsmembranventil

Viser 24 produkt (er)

009G0101

Afspærringsmembranventil, BML 6

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in

009G0102

Afspærringsmembranventil, BML 6s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in

009G0105

Afspærringsmembranventil, BMT 6

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in

009G0108

Afspærringsmembranventil, BML 6s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 6, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00

009G0122

Afspærringsmembranventil, BML 10s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/8 in

009G0127

Afspærringsmembranventil, BML 10

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/8 in

009G0128

Afspærringsmembranventil, BML 10s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 10, Afgangsstørrelse [mm]: 10.00

009G0141

Afspærringsmembranventil, BML 12

Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangstilslutning: FLARE, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in

009G0142

Afspærringsmembranventil, BML 12s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in

009G0148

Afspærringsmembranventil, BML 12s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00

Vis: