Viser 15 produkt (er)
Skueglas med sokkel, SGR, 1/2", NPT
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"
Skueglas med sokkel, SGR, 3/4, G
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4
Skueglas med sokkel, SGR, 3/4", NPT
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 3/4"
Skueglas med sokkel, SGRN, 1/2", NPT
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"
Skueglas med sokkel, SGRI, 1/2", NPT
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"
Skueglas med sokkel, SGRN, 1/2, G
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 1/2
Skueglas med sokkel, SGRI, M24 x 1, M
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1
Skueglas med sokkel, SGRN, M24 x 1, M
Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1
Skueglas med sokkel, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT
Maks. driftstryk [bar]: 52, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"
Skueglas med sokkel, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Maks. driftstryk [bar]: 52, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4