Reservedele og tilbehør til kontakter

Viser 102 produkt (er)

017-420166

Tilbehør til pressostater og termostater, Følerholdersæt

Typebetegnelse: Følerholdersæt, Dele inkl.: 4 x kabelholdere, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

017-420366

Tilbehør til pressostater og termostater, Følerklemme

Typebetegnelse: Følerbøjle, Anvendes til produkt: RT; KP, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20

017-420466

Tilbehør til pressostater og termostater, Spændebånd

Typebetegnelse: Spændebånd, Dele inkl.: 1 x skrue, 4x20, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 10

017-421666

Tilbehør til pressostater og termostater, Følerlomme

Typebetegnelse: Følerlomme, Anvendes til produkt: RT; KP, Længde på følerlomme min. [mm]: 465, Tryk indgangsforb. type: G, Størrelse på tryktilgangsforbindelse [in]: 1/2, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Vis: