Vis mere
KP

Viser 47 produkt (er)

060L110066

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L110166

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP30

060L110266

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L110366

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L110466

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 5000, Kapsling (IP): IP30

060L110566

Termostat, KP61

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Manuel min., Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L110666

Termostat, KP62

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Kapsling (IP): IP30

060L110766

Termostat, KP63

Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L110866

Termostat, KP63

Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

060L111066

Termostat, KP62

Temperaturområde [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Rumføler, Kapsling (IP): IP30

Vis: