Vis mere
RGE

Viser 12 produkt (er)

061H3003

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 16, Faser: 3, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z3R4-7DS

061H3005

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z1N4-7DS

061H3006

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 16, Faser: 3, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-X3R4-7DS

061H3008

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z1P4-7DS

061H3009

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 4, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z1Q4-7DS

061H3021

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 32, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16, Typebetegnelse: RGE-Z1N6-7DS

061H3022

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 32, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16, Typebetegnelse: RGE-Z1P6-7DS

061H3023

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 32, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16, Typebetegnelse: RGE-Z1Q6-7DS

061H3028

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 16, Faser: 3, P-bånd, maks. [bar]: 8, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 39, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 16, Typebetegnelse: RGE-X3R6-7DS

061H3045

Ventilatorhastighedsregulator, RGE

Fabriksindstilling [bar]: 19, Faser: 1, P-bånd, maks. [bar]: 6, Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.]: 28, Reguleringsområde [bar] Pe [Min.]: 8, Typebetegnelse: RGE-Z1L4-7DS

Vis: