Vidno staklo, LLG 185

2512+049

Tip: LLG 185

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.358 Kilogram
Neto težina 6.67 Kilogram
Zapremina 16.752 Liter
EAN 5702428200325

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Sight glasses
Grupa tečnosti 1
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Naziv proizvoda Vidno staklo
Odobrenje EAC
Opis proizvoda Nivokazi
Oprema Zavarene cevne spojnice
Opseg temperature [°C] [Max] 100 °C
Opseg temperature [°C] [Min] -10 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 212 °F
Opseg temperature [°F] [min.] 14 °F
Rashladna sredstva R717
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip LLG 185

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality