Merila utroška toplotne energije, Supercal 5, Grejanje i hlađenje, napajanje, M-Bus

187F8309

Energy calculator

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.69 Kilogram
Nettovægt 0.63 Kilogram
Volume 2.414 Liter
EAN nr. 5702424691295

 

Applikation Opvarmning og køling
Approval authority MID
Description Energy calculator
Diameter [mm] [Maks.] 1200 mm
Diameter [mm] [Min] 600 mm
Displaytype LCD
Energienhed MWh
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
For flow meter SONO3500 CT
Forsyningsspændingstype net
Grænseflademodul åbning 1 No interface module
Installation Return
Integreret kommunikation M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Miljøklasse E1 / M1
Produktgruppe Energy meters
Pulsværdivolumen [l/puls] 1 l/pulse
qp [m³/h] [Max] 25 m³/h
qp [m³/h] [Min] 6 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Supercal 5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality