FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00

134X1920

FCP serija VLT DriveMotor
4.0 kW /5.5 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrisan RFI klase A1/B
Profibus DP V1
Величина оквира: MH2

Šifra modela: FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.9 Kilogram
Neto težina 6.6 Kilogram
Zapremina 22.04 Liter
EAN 5710108080235

 

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda FCP FCP serija
Serija 106 VLT DriveMotor
Nazivna snaga N4K0 4.0 kW /5.5 HP
Napon napajanja T4 Tri faze 380-480 VAC
Stepen zaštite C66 Standard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 Integrisan RFI klase A1/B
Opcija hlađenja F Sa ventilatorom
Specijalna Verzija SXX Poslednja verz.– std. software
Opcije A0 Profibus DP V1
Opcija memorijski modul 0 Memorijski modul
Veličina kućišta MH2 MH2
Tipski kod, deo 1 FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00
Product Catalog GLBL Global (Standard)
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Kôd modela 01 FCP106N4K0T4C66H1FSXXA00
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro® kategorija EXCH Zamenska jedinica

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality