IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6106

iC2-30 Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Otvoreni tip
C4 Bez integrisanog čopera za koč
Величина оквира: MA01c
Preostali deo konfiguracije shodno oznakama iz tipskog koda

Šifra modela: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
Konfiguriši ponovo

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.405 Kilogram
Neto težina 0.985 Kilogram
EAN 5714853456383

 

Serija proizvoda +DAMI iC2-Micro
Serija proizvoda IC2-30 iC2-30
Tip proizvoda FA Frek. pretvarač, sa hlađ. vaz.
Mrežni napon 02 200-240 V AC
Nominalna struja -02A2 2.2 A
Nominalna snaga K37 0.37 kW/0.50 HP
Kategorija zaštite kućišta E20 IP20/Otvoreni tip
Nivo EMC F4 C4
Čoper za kočenje +ACXX Bez integrisanog čopera za koč
ID paketa prilagođ. datoteke +EAXXXXXX Bez prilagođavanja
ID softvera proizvoda +ECXXX Najnovija objavljena verzija
Veličina kućišta MA01C MA01c
Kôd modela 01 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Kôd modela 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.2
Calculated Net Weight [kg] 1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Tipski kod, deo 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Tipski kod, deo 2 -000060912
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Broj faza 1N 1~
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-02A2E20F4 IC2-30FA1N02-02A2E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX
STAT NO 12922

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality