131U7135
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 KS 380-480VAC (trofazno) Std. crno IP66/NEMA4X
RFI kl. A1/C2 Čop. za koč.+meh. kočnica Kompl. malo, samostojeće40 mm ploče
Metričke uvodnice Serv. rast. na strani mot. Sa priključkom za displej
FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302 je potpuni frekventni pretvarač dizajniranza decentralizovanu montažu. Može se montirati direktno na mašinu/zid,blizu motora ili direktno na motor. Decentralizovani dizajn smanjujepotrebu za centralnim upravljačkim panelima i eliminiše potrebu zagabaritnim kontrolnim ormarima za motor. Značajno je smanjena i potrebaza dugačkim kablovima motora sa omotačem.