FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9799

Frequency Converter
FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Three phase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI class A1 (C2)
No brake chopper
No Loc. Cont. Panel
Coated PCB, No Mains Option
No A Option, No B Option
No C1 option, No D option
Frame: H4
Other options according to Model Code

Typbezeichnung: FC-101P7K5T2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 8.336 Kilogram
Gewicht netto 8 Kilogram
Volume 24.319 Liter
EAN 5710107089734

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 101 101
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP X Kein LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße H4 H4
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
HELP CHAR H4T2
STAT NO 60266
Product Hierarchy 87D4560160266
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Calculated Net Weight [kg] 8.2
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 8.5
Material Net Weight 8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-101P7K5T2E20H4XXC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01
DrivePro-Kategorie EXCH Gerätetausch

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality