Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Product details

Bruto težina 109 Kilogram
Neto težina 72 Kilogram
Zapremina 628.992 Liter
EAN 5702424289287

 

Approval CE
Br. faza (kompresor) 1
Br. faza (ventilator) 1
Broj ventilatora 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ048-5
Condenser volume (L) 0.58
Contain batteries No
Description OP-LPVM048NTP00G
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 187 V
Dužina [mm] 480 mm
Električni kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fan blade size [mm] 450 mm
Fan diameter [mm] 450 mm
Faza 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frekvencija [Hz] 50 Hz
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 255 V
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Interna zapremina kondenzatora 0.58 L
Iskorišćenost segmenta Nizak protiv pritisak
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 68 W
Izvor napajanja kompresora [V] 230/1/50
Izvor napajanja ventilatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Jačina struje ventilatora pri 50 Hz [A] 0.47 A
Konekcija tečne linije [in] 3/8 in
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.13 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LRA 37 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPVM048NTP00G
Napon 50 Hz [V] 187 V
Napon 50 Hz [V] [maks.] 255 V
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 dBA
Nivo zvučne snage pri 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 1 m) [db(A)] 59 dBA
Nivo zvučnog pritiska pri 50 Hz(na udaljenosti od 10 m) [db(A)] 39 dBA
Odobrenje risivera CE
EAC
Platforma brzine Fixed-speed
Primene LBP
Product group Condensing Units
Product Name Description Package unit
Protok vazduha pri 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Rashladna sredstva R404A
R452A
R454C
R455A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
Receiver volume [L] 3.4 L
RLA 7.9 A
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Snaga ventilatora pri 50 Hz [W] 110 W
Tip kondenzatora D7
Tip obloge/rešetke ventilatora H2
Tip priključka Lem
Type Optyma™ Plus P00 (A2L)
Ukupna visina [mm] 813 mm
Veličina usisne konekcije [in] 5/8 in
Verzija P00
Volume (L) 0.04 L
Širina [mm] 1090 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality