SSM-F kolektori, Nerđajući čelik, Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max]: 5, 6 bar

088U0755

SSM kolektor 5+5 sa meračem protoka

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.11 Kilogram
Neto težina 3.06 Kilogram
Zapremina 9.438 Liter
EAN 5702425114809

 

Broj priključaka razvodnika za grejanje [petlje] [Max] 5
China RoHS compliance Out of scope
Description SSM kolektor 5+5 sa meračem protoka
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa proizvoda Manifold & Manifold Kits
Ispusni ventil Ručni
Materijal Nerđajući čelik
Merač protoka Da
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea SSM manifold set with flowmeters
Pretpodešavanje Da
Probni pritisak [bar] 10 bar
Radni pritisak [bar] [Max] 6 bar
SCIP dosije br. 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max] 60 °C
Tip Manifold SSM-F
UNSPSC KOD 40141720
Veza ventila Danfoss RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality