Дросельні клапани, VFY-WA, Електропривод, Напруга живлення [В] AC: 230, Wafer

082G7410

VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 18.894 Kilogram
Bага нетто 16.6 Kilogram
Об'єм 93.186 Liter
EAN 5702428928755

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Альтернативне середовище 2 Циркуляційна вода
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Butterfly valves
Довжина [мм] 60 мм
Дозволи CE
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 200 мм
Діаметр [мм] [макс.] 200 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 16 бар
Застосування Опалення та охолодження
Клас тиску PN 16
Кут повертання [°] 90 °
Кількість портів 2
Маркований виріб Так
Матеріал втулки клапана EPDM
Матеріал диску клапана Нержавіюча сталь
Матеріал корпуса клапана Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал корпусу Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал ущільнення штока Нітріл/Вітон/Цинкове покриття S. + PTFE
Матеріал фланців Чавун EN GJL 250 (DIN GG25)
Матеріал штока клапана Нержавіюча сталь (AISI 420)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP cea098ef-0308-4794-9f39-e2266b743cf5
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис VFY-WA PN16 DN200 CI/SS/EPDM 230В
Орієнтація монтажу окрім ковпачком донизу
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Dechlorane Plus (CAS no. 13560-89-9)
Imidazolidine-2-thione (CAS no. 96-45-7)
Робочий крутильний момент [Нм] 150 Н·м
Розмір клапана DN 200
Стандарт дозволу PED 97/23/CE, EN 12266-1, категорія A
Ступінь захисту IP68
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] -10 °C
Температура середовища [°C] [макс.] 130 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип VFY-WA
Тип клапана Концентричний дизайн
Тип операції Електропривод
Типи підключення Wafer
Функція Увімк./вимк.
Швидкість витоку [% Kvs] Швидкість витоку А

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality