Orifizio per valvola di espansione, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2792

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.136 Kilogram
Peso netto 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN 5702428320993

 

Accessori prodotto Accessori TXV
Approvazione EAC
LLC CDC TYSK
Capac. stimata R134a, campo N [kW] 28 kW
Capac. stimata R134a, campo N [TR] 8 TR
Capac. stimata R22, campo B [kW] 28.2 kW
Capac. stimata R22, campo B [TR] 8.02 TR
Capac. stimata R22, campo N [kW] 42 kW
Capac. stimata R22, campo N [TR] 12 TR
Capac. stimata R404A, campo B [kW] 18.3 kW
Capac. stimata R404A, campo B [TR] 5.21 TR
Capac. stimata R404A, campo N [kW] 35 kW
Capac. stimata R404A, campo N [TR] 10 TR
Capac. stimata R407A, campo N [kW] 42 kW
Capac. stimata R407A, campo N [TR] 12 TR
Capac. stimata R407C, campo N [kW] 46 kW
Capac. stimata R407C, campo N [TR] 13 TR
Capac. stimata R407F, campo N [kW] 46 kW
Capac. stimata R407F, campo N [TR] 13 TR
Capac. stimata R507, campo B [kW] 18.3 kW
Capac. stimata R507, campo B [TR] 5.21 TR
Capac. stimata R507, campo N [kW] 35 kW
Capac. stimata R507, campo N [TR] 10 TR
China RoHS compliance Out of scope
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Contain batteries No
Dim. orificio 04
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Expansion valves
Ispezionabile Parti di ricambio TXV
N. dossier SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nome parti singole TE 5
Nome prodotto Orifizio per valvola di espansione
Nome prodotto dossier SCIP TE
Quantità per formato imballo 8 pz
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 25 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 7 TR
Refrigerante(i) R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Tipo ORF
Utilizzato per prodotto TE 5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality