V73D52, PN 25, DN 20, Protok [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Spoljni navoj, Verzija montaže: Bypass

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.33 Kilogram
Neto težina 3.33 Kilogram
Zapremina 10.426 Liter
EAN 5702421805732

 

Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
Contain batteries No
Description V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 thr bypass
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi Termo oil
Funkcija Regulator za otpuštanje pritiska
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 12 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 5.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 1 bar
Prečnik [mm] 20 mm
Protok [m3/h] [Max] 0 m³/h
Protok [m³/h] 0 m³/h
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Prestrujni ventil
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Tip V73D52
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina pogona [cm2] 31 cm²
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality