Ventil za rekuperaciju toplote, CTR 20

027H7244

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 20, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.678 Kilogram
Neto težina 3.284 Kilogram
Zapremina 7.383 Liter
EAN 5702428921176

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[bar] 3 bar
Diferencija pri podešavanju prit. opsega[psi] 43 psi
Dodaci za proizvod Electric valve accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Jedno pakovanje
Grupa proizvoda Press. and temp. regul. valves
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Kv vrednost [m³/h] 20 m³/h
Maks. radni pritisak [bar] 140 bar
Maks. radni pritisak [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 3 bar
MaxOPD [psig] 43 psig
Može da se servisira Electric valve spare parts
Naziv proizvoda Elektronski regulacioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea CTR 20
Opis proizvoda Ventil za rekuperaciju toplote
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg temperature [°C] [Max] 150 °C
Opseg temperature [°F] [maks.] 302 °F
Opseg temperature [°F] [min.] -32 °F
Rashladna sredstva R744
SCIP dosije br. 36af83ea-f665-4246-8755-503e1082f91a
Standard priključka EN10220
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip CTR 20
Veličina konekcije - lemljenje [in] 1 1/8 in
Veličina konekcije - zavarivanje [in] 1 in
Veličina konekcije [mm] 25 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality