Klemmverschraubungen für Alupex-Rohre, G 1/2" A, 16x2, Verchromt

013G4200

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Alupex-Fittingsr für Rohr (16×2mm), Chrom

Produktdetails

Bruttogewicht 0.038 Kilogram
Gewicht netto 0.035 Kilogram
Volume 0.022 Liter
EAN 5702420071497

 

Anschlüsse G 1/2" A
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Contain batteries No
Description Alupex-Fittingsr für Rohr (16×2mm), Chrom
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Verchromt
Für Ventile VHX-DUO
VHX-MONO
RA-URX
RLV-X
RA-NCX
RLV-CX
Für Verrohrung Alupex
Gewinde Extern
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Produktetikett Yes
Produktgruppe Compression fittings
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 16x2
SCIP-Dossier Nr. abe89b9c-9c8e-4292-a0d4-3cc021ec1db1
SCIP-Dossier Produktname Fitting 12-16mm Chrome
Typ Compression fittings for Alupex tubings
Verpackungseinheit Multi-Pack
Verwendung für AluPex
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality