Комплектуючі до водорегулювальних клапанів, Гільза для датчика 3/4" BSP

003N0192

Гільза для датчика 3/4" BSP, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 72

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.194 Kilogram
Neto težina 0.159 Kilogram
Zapremina 0.245 Liter
EAN 5702423019687

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Water valves accessories
Količina po formatu pakovanja 72 pc
Korišćeno za proizvod AVTA
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 8 45/64 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 221 mm
Naziv proizvoda Džep senzora
Oznaka tipa Džep senzora
SCIP dosije br. 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
Spec. materijala Nerđajući čelik
Standard priključka ISO 7-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip priključka R
Unutrašnji/spoljašnji priključak Eksterno
Veličina priključka (in) 3/4
Veličina senzora (Ø x D) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Veličina senzora (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality