Dodaci za ventil za vodu, Dodatak džep za senzor 3/4" NPT

003N0053

Dodatak džep za senzor 3/4" NPT, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 60

Produktdetails

Bruttogewicht 0.193 Kilogram
Gewicht netto 0.181 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423198887

 

Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße [in] 3/4 - 14
Anschlusstyp NPT
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt AVTA
AVTB
EU RoHS compliance Out of scope
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Material Spezifikation Edelstahl
Menge je Verpackungseinheit 60 pc
Produktgruppe Water valves accessories
Produktname Tauchhülse
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Tauchhülsenlänge [in] 8 11/16 in
Tauchhülsenlänge min. [mm] 220 mm
Typ Accessory
Typenbezeichnung Tauchhülse
Verpackungseinheit Multi-Pack

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality