Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 11 bar, Spoljni navoj, G 1 A, Verzija montaže: Bypass

003H6682

SAVA PN25 20/6,3 3-11 bypas navoj

Detalji o proizvodu

Bruto težina 7.274 Kilogram
Neto težina 7.274 Kilogram
Zapremina 10.416 Liter
EAN 5702421542033

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 20/6,3 3-11 bypas navoj
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV)
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 11 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 3 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj vretena Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 20 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Da
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip SAVA
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže Bypass
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality