Funkcija: Sigurnosni regulator za otpuštanje prit. (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 16 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Spoljni navoj, G 2 A, Verzija montaže: Bypass

003H6679

SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 bypas navoj

产品详情

毛重 8.302 Kilogram
净重 8.302 Kilogram
容积 28.132 Liter
EAN 5702421542002

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 40/16 1,0-4,5 螺纹旁通
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 16 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 安全泄压阀(SÜV)
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 25
压力设定范围 [bar] [最低] 1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 4.5 bar
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
型号 SAVA
安装类型 旁通
应用 区域供热
接口尺寸 G 2 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.34
气蚀系数 25% 0.58
气蚀系数 50% 0.52
气蚀系数 75% 0.5
泄漏率 [% Kvs] 0.05
流量控制
流量限制
直径 [mm] 40 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 外螺纹
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常闭
阀门尺寸 DN 40
驱动器膜片材质 EPDM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality