AVP, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Spoljni navoj, G 1 A

003H6203

AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 navoj povrat

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.97 Kilogram
Neto težina 1.97 Kilogram
Zapremina 4.429 Liter
EAN 5702421537213

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN16 20/6,3 0,05-0,5 navoj povrat
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Regulator dif. prit.
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6.3 m³/h
Materijal DP konusa ventila Mesing bez cinka CuZn36Pb2As
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Crvena bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AVP PN16 DN15-32 RETURN
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Ne
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 12 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 0
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 0.5 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.05 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 20 mm
Regulacija protoka Ne
Regulator pritiska Regulator diferencijalnog pritiska
SCIP dosije br. c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AVP
Tipovi priključka Spoljni navoj
Veličina priključka G 1 A
Verzija montaže Povrat
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality