AFQMP 2, PN 16, DN 100, 0.1 bar - 1 bar, Protok [m³/h]: 12 - 138, Prirubnica, Verzija montaže: slobodno

003G5562

Pressure independent control valve

Detalji o proizvodu

Bruto težina 92.5 Kilogram
Neto težina 64.5 Kilogram
Zapremina 633.6 Liter
EAN 5714279064599

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.01
Description Pressure independent control valve
Dif. pritisak limitera protoka – dpb [bar] 1 bar
Dimenzija ventila DN 100
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Faktor kavitacije 100% 0.35
Faktor kavitacije 25% 0.45
Faktor kavitacije 50% 0.45
Faktor kavitacije 75% 0.4
Funkcija Regulator protoka sa in. regulacionim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 19 mm
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 160 m³/h
Materijal CV konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal CV zaptivanja EPDM
Materijal DP konusa ventila Nerđajući čelik, mat. mat. 1.4021
Materijal DP sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal DP zaptivanja EPDM
Materijal membrane pogona EPDM (obrtanje, ojačano vlaknima)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Ograničavanje protoka Da
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 15 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Max] 1 bar
Opseg podešavanja pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 25
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 1 bar
Podešavanje diferencijalnog pritiska [bar] [Min] 0.1 bar
Položaj vretena Normalno otvoren
Prečnik [mm] 100 mm
Protok [m3/h] [Max] 138 m³/h
Protok [m³/h] 138 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 12 m³/h
radni pritisak [bar] [Max] 16 bar
Regulacija protoka Da
Regulator pritiska Ne
Stopa curenja [% Kvs] 0.01
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip AFQMP 2
Tipovi priključka Prirubnica
Umetak regulacionog ventila sistema za rasterećenje pritiska Komora
Veličina pogona [cm2] 160 cm²
Veličina priključka DN 100
Verzija montaže slobodno
Vrsta podešavanja Adjustable

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality